interrompere
OK

Vi trovate qui:

Motion Control


Sistema Control Logic, basato sull'hardware di controllo integrato CML

MLC

  • Scalabile in termini di potenza e funzioni
  • Facilità di espansione grazie ai moduli funzionali
  • Rapida integrazione I/O centralizzata o decentrata
  • Fino a 64 assi con movimenti sincronizzati e coordinati in un comando

Sistema Motion Control, basato sull'hardware di controllo integrato XM

MLC

  • Sercos Onboard, PROFIBUS e Multi-Ethernet opzionale
  • Semplice ampliamento delle funzioni tramite moduli di estensione (comunicazione, tecnologia)
  • Facile integrazione I/O grazie ai moduli I/O S20 allineabili direttamente o con collegamento di stazioni I/O decentrate attraverso diversi bus di campo
  • Elaborazione veloce dati di processo I/O nelle diverse modalità operative (asincrono, sincrono, ciclico)
  • Tempi di ciclo PLC fino a 250 µs

Sistema Motion Control, basato sull'hardware per PC industriali Vxx

MLC

  • Sistema di comando completo con elaborazione veloce dei dati di processo e massime performance Motion Control
  • Windows 7 e Motion Control firmware su un hardware
  • Sercos, PROFIBUS e Multi-Ethernet Onboard
  • Possibilità di ampliamento modulari con scheda PCIe
  • Fino a 99 assi con movimenti sincronizzati e coordinati

Sistema Motion Control, basato sul sistema di azionamento IndraDrive

MLD

  • Tecnologia di sicurezza certificata
  • Motion Control integrato nell'azionamento secondo IEC 61131-3
  • Sincronizzazione elettronica fino a 10 servoassi
  • Progettazione intuitiva grazie al framework del software IndraWorks
  • Interfacce di comunicazione e tecnologiche opzionali

Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2018-08-28 15:10:27