отменить
ОК

You are here:

Управление движением


Система управления движением MLC, базирующаяся на интегрированном управления CML

MLC – CML

  • Масштабирование по мощности и объему функций
  • Простое расширение функций с помощью функциональных модулей
  • Быстрая централизованная и децентрализованная интеграция входов/выходов
  • До 64 осей с синхронизированными и координированными движениями на одной системе управления

Система управления движением MLC, базирующаяся на интегрированном управления XM

MLC – XM

  • Sercos Onboard, PROFIBUS и Multi-Ethernet (опция)
  • Простое расширение функций через модули расширения (коммуникация, технология)
  • Простая интеграция вх./вых. посредством прямого подключения модулей вх./вых. S20 или путем интеграции рассредоточенных станций вх./вых. через различные полевые шины
  • Быстрая обработка данных вх./вых. в процессе их поступления в ходе различных режимов работы (асинхронный режим, режим тактовой синхронизации, цикличный режим)
  • Продолжительность циклов ПЛК до 250 мкс

Система управления движением, базирующаяся на системе привода IndraDrive

MLD – IndraDrive

  • Сертифицированная система безопасности
  • Встроенное в привод управление движением согласно IEC 61131-3
  • Электронная синхронизация до 10 сервоосей
  • Интуитивно простой инжиниринг с использованием программной среды IndraWorks
  • Дополнительные интерфейсы для обмена данными и связи

Прецизионная система управления движением MPC на базе встроенного управляющего аппаратного обеспечения YM

MPC – YM

  • Платформа управления со встроенным усилителем привода и вводом/выводом
  • До 12 осей и 120 вводов/выводов в одном узле управления
  • До 64 узлов управления в одной системе
  • Программирование на языке высокого уровня (C/C++/.Net)
  • Управление с использованием операционной системы Linux

    Универсальная транспортная система FTS на базе встроенного управляющего аппаратного обеспечения YM

    FTS – YM

    • Для транспортировки и точного позиционирования
    • Индивидуальное масштабирование и гибкая адаптация
    • Компоненты управления плюс интеллектуальное программное обеспечение
    • Языки высокого уровня (C/C++/.Net) и программирование ПЛК
    • Возможность использования для процессов, протекающих в вакууме


      © Bosch Rexroth AG, возможны изменения, по состоянию на 2020-03-23 16:13:51