取消
确定

您的位置:

运动控制


基于嵌入式控制CML的运动控制系统MLC

MLC – CML

  • 可扩展性能和功能
  • 功能模块使功能得以轻松扩展
  • 快速的集中式或分散式 I/O 集成
  • 最多 为64 根轴采用一个运动同步协调的控制器

基于内嵌控制硬件 XM的运动控制系统MLC

MLC – XM

  • 可选 Sercos 主板技术、PROFIBUS 或多功能以太网
  • 简便通过扩展模块(通讯、技术)扩展功能
  • 通过直接连接 S20 输入/输出模块或经由不同的现场总线集成分散的输入/输出站,从而简化输入/输出集成
  • 可在各种工作模式(异步、同步、循环同步)下对实时输入/输出数据进行快速处理
  • PLC 循环时间至 250 µs

基于驱动系统 IndraDrive的运动控制系统

MLD – IndraDrive

  • 通过认证的安全技术
  • 符合 IEC 61131-3的集成有驱动器的运动控制
  • 最多 10 根伺服轴的电子同步
  • IndraWorks 软件架构实现直观的设计
  • 可选技术和通信接口

基于内嵌控制硬件 YM精密运动控制系统MPC

MPC – YM

  • 集成有驱动放大器和 I/O 的控制平台
  • 一个控制节点中最多 12 根轴和 120 个 I/O
  • 同一个系统中最多 64 个控制节点
  • 高级语言编程 (C/C++/.Net)
  • 通过 Linux 操作系统进行控制

    基于内嵌控制硬件 YM的灵活传输系统FTS

    FTS – YM

    • 用于运输和精确定位
    • 可单独扩展和灵活调整
    • 控制组件和智能软件
    • 高级语言 (C/C++/.Net) 和 PLC 编程
    • 也适用于真空应用


      可以调整,状态 2020-01-30 12:05:35