S20 (IP20)
Sistema I/O per il quadro elettrico
- Compatto, modulare e semplice
- Tecnologia I/O salvaspazio per montaggio su guide DIN
- Moduli combinabili individualmente
- Design di montaggio ed installazione innovativo
S20 con grado di protezione IP20 è un modulo I/O scalabile e flessibile che offre
tempi di ciclo brevissimi e massima precisione e garantisce un flusso di dati in tempo
reale tra sistema di controllo e periferiche – sia in versione locale nel controllo
XM o come stazione I/O decentrale.
Moduli di ingresso analogici
- Per il rilevamento di segnali analogici
- Campi di misura della corrente e della tensione
- 4 o 8 canali
- Rappresentazione valori misurati 16 bit
- Collegamento dei sensori con tecnica a 2 conduttori
Moduli di uscita analogici
- Per l’emissione di segnali analogici
- Campi di misura della corrente e della tensione
- 4 o 8 canali
- Protezione contro sovraccarico e cortocircuito
- Tipo di connessione degli attuatori a 2 cavi
Moduli di ingresso digitali
- Per il rilevamento di segnali digitali
- 24 V DC, 2,4 mA
- Collegamento dei sensori con tecnica a 1, 2, 3 e 4 conduttori
- Durata di update minima < 100 μs, in sincrono con il bus
- Frequenza d'ingresso massima: 5 kHz
Moduli di uscita digitali
- Per l’emissione di segnali digitali
- 24 V DC/0,5 A o 0,2 A per canale
- Uscite a prova di cortocircuito
- Collegamento degli attuatori a 1, 2 o 3 conduttori
Moduli tecnologici
- Per il rilevamento delle posizioni degli encoder (SSI o encoder incrementali)
- Conteggio di impulsi
- Regolazione di assi idraulici
- Controllo di valvole con PWM
- Elaborazione I/O in sincrono con il bus
Moduli di temperatura
- Per il rilevamento di sensori di temperatura o termocoppie resistivi
- 4 o 8 ingressi
- Protezione contro sovraccarico e cortocircuito
- Collegamento degli attuatori a 2, 3 o 4 conduttori
Moduli di comunicazione
- Per il collegamento di apparecchi con interfaccia seriale
- Baudrate fino a 250 kBaud
- RS-232 e RS-485/422
- Supporto di diversi protocolli
- Master KNX certificato
Moduli di sicurezza
- Ingressi e uscite orientati alla sicurezza
- SIL 3 secondo EN 61508
- SIL CL 3 secondo EN 62061
- Categoria 4/PL e secondo EN ISO 13849-1
- CIP Safety on Sercos