- 紧凑、模块化且简单
- 节省空间的输入/输出技术,用于 DIN 导轨安装
- 可单独组合的模块
- 创新的装配和安装概念
防护等级为 IP20的S20 是能够灵活扩展的输入/输出工具包,能够实现最短的循环时间和最高的精度,并确保控制装置和外围设备之间的实时数据流 --无论是本地 XM
控制器上的外围设备,或用作分散式输入/输出站的外围设备。
现场耦合器
- Sercos
- PROFINET RT, PROFIBUS
- Ethernet, EtherNet/IP, EtherCAT®
模拟输入模块
- 用于采集模拟信号
- 电流和电压测量范围
- 4 信道或 8 信道
- 测量值显示 16 位
- 采用2 线制技术连接传感器
模拟输出模块
- 用于输出模拟信号
- 电流和电压测量范围
- 4 信道或 8 信道
- 具有过载和短路保护
- 采用 2 线连接技术连接执行器
数字输入模块
- 用于采集数字信号
- 24 V DC, 2.4 mA
- 采用1 线、2 线、3 线和 4 线技术连接传感器
- 最短更新时间 < 100 μs,总线同步
- 最大输入频率:5 kHz
数字输出模块
- 用于输出数字信号
- 每条通道 24 V DC/0.5 A 或 0.2 A
- 防短路输出
- 采用单线、双线或三线技术连接执行器
技术模块
- 为了获取编码器位置(SSI 或增量编码器)
- 脉冲计数
- 液压轴的控制
- 通过 PWM 控制阀门
- 总线同步输入/输出处理
温度模块
- 用于采集电阻式温度传感器或热电偶的信号
- 4 路或 8 路输入
- 具有过载和短路保护
- 采用双线、三线或四线技术连接执行器
通信模块
- 用于连接串行接口设备
- 波特率高达 250 kBaud
- RS-232 和 RS-485/422
- 支持不同协议
- 认证 KNX 主设备
安全模块
- 以安全为导向的输入和输出
- 符合 EN 61508 的 SIL 3
- 符合 EN 62061 的 SIL CL 3
- 类别 4/PL e 依据 EN ISO 13849-1
- CIP Safety on Sercos