取消
确定

您的位置:

模拟输出模块

  • 用于输出模拟信号
  • 电流和电压测量范围
  • 4 信道或 8 信道
  • 具有过载和短路保护
  • 采用 2 线连接技术连接执行器

其它信息


    8 路输出,电压和电流

    S20-AO-8

    • 8 路模拟双极输出
    • 电流和电压测量范围
    • 16 位输出值
    • 防止过载和短路
    • 电子设备铭牌

    4 路输出,电压和电流

    S20-AO-4

    • 4 路模拟双极输出
    • 电流和电压测量范围
    • 16 位输出值
    • 防止过载和短路
    • 电子设备铭牌

    2 路输入和 2 路输出,功率和电压

    S20-AIAO-2

    • 两个模拟差分输入信道
    • 2 路模拟输出
    • 采用2 线制技术连接传感器
    • 采用 2 线连接技术连接执行器
    • 电流范围:0 ... 20 mA、4 ... 20 mA、±20 mA


    可以调整,状态 2019-05-08 19:31:44