취소
확인

You are here:

콤팩트한 컨버터

  • 출력 범위 0.15kW ... 110kW
  • 최대 전류 3.3A ... 350A
  • 직접 전원 공급 110V ... 500V
  • 높은 과부하 용량
  • 단일축 애플리케이션을 위한 콤팩트한 디자인

IndraDrive C 시리즈의 컨버터는 공급 전압에서 DC 버스 전압을 생성하고 서보 모터를 작동시키기 위해 이 전압을 가변 진폭과 주파수로 구성되고 제어되는 AC 출력 전압으로 변환합니다. 이 콤팩트한 설계에는 추가적인 주 전원 연결 부품이 포함되므로, 단일축을 사용하는 경우에 특히 적합합니다.

IndraDrive Cs 시리즈의 컨버터에는 일체형 컨트롤 유니트도 함께 제공됩니다.


IndraDrive Cs

HCS01

  • 출력 범위 0.15kW ... 14kW
  • 최대 전류 3.3A ... 54A
  • 직접 전원 공급 110V ... 500V
  • 높은 과부하 용량
  • 단일축 애플리케이션을 위한 콤팩트한 디자인

IndraDrive C

HCS02

  • 출력 범위 1.5kW ... 11kW
  • 최대 전류 12A ... 70A
  • 직접 전원 공급 200V ... 500V
  • 2.5배의 과부하 용량
  • 단일축 애플리케이션을 위한 콤팩트한 디자인

IndraDrive C

HCS03

  • 출력 범위 22kW ... 110kW
  • 최대 전류 70A ... 350A
  • 직접 전원 공급 400V ... 500V
  • 1.5배의 과부하 용량
  • 단일축 애플리케이션을 위한 콤팩트한 디자인


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-05-08 18:47:24