abbrechen
OK

Sie sind hier:

Schaltschranklose Antriebstechnik

  • Leistungsbereich von 0,4 kW ... 11 kW
  • Netzanschlussspannung von 380 V ... 500 V

IndraDrive Mi ist ein modulares, schaltschrankloses Antriebssystem, bestehend aus motorintegrierten und motornahen Servoantrieben sowie entsprechenden Komponenten zur gemeinsamen Leistungsversorgung der Antriebe. Es erlaubt die Integration aller elektrischen Antriebskomponenten direkt in die Maschine. Bis zu 30 IndraDrive Mi Antriebe können in einem bis zu 200 m langen Antriebsstrang betrieben werden.


IndraDrive Mi

KSM02 - motorintegrierter Servoantrieb

  • Leistungsbereich von 0,4 kW ... 1,2 kW
  • Dauerdrehmomente von 2,2 Nm ... 10,5 Nm
  • Maximaldrehmomente von 9,4 Nm ... 35 Nm
  • DC Anschlussspannung 540 V ... 750 V
  • Schutzart IP65

IndraDrive Mi

KMS02/03 - motornaher Servoantrieb

  • Leistungsbereich von 2,2 kW ... 11 kW
  • Dauerströme von 6 A ... 22 A
  • Maximalströme von 18 A ... 36 A
  • DC Anschlussspannung 540 V ... 750 V
  • Schutzart IP65

IndraDrive Mi

KCU02 - Ansteuerelektronik

  • Leistung 18,8 kW
  • Dauerstrom 25 A
  • Maximalstrom 71 A
  • DC Anschlussspannung 540 V ... 750 V
  • Schutzart IP20

IndraDrive Mi

KMV03 - dezentrales Versorgungsmodul

  • Leistungsbereich von 1,5 kW ... 7,5 kW
  • Netzanschlussspannung von 380 V ... 500 V
  • Schutzart IP65
  • Energierichtung ein- und rückspeisend

IndraDrive Mi

KNK03 - dezentrales Netzmodul

  • Leistungsbereich von 1,5 kW ... 7,5 kW
  • Netzanschlussspannung von 380 V ... 500 V
  • Schutzart IP65


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-05-08 18:50:03