キャンセル
OK

You are here:

キャビネット不要の駆動テクノロジー

  • 電力範囲 0.4~11 kW
  • 電源接続電圧 380~500 V

IndraDrive Mi は、モーター一体型のニアモーター サーボ駆動装置と、それらへの共通電源用の対応するコンポーネントにより構成されるキャビネット不要のモジュラー駆動システムです。これにより、すべての電気駆動コンポーネントを直接に機械に統合できます。最高で30台までの IndraDrive Mi 駆動装置を、最長200 mまでの1つの駆動装置列内で運転できます。


IndraDrive Mi

KSM02 - モーター一体型サーボ駆動

  • 電力範囲 0.4~1.2 kW
  • 連続トルク 2.2~10.5 Nm
  • 最大トルク 9.4~35 Nm
  • 線間電圧 540~750 V DC
  • 保護クラスタイプ IP65

IndraDrive Mi

KMS02/03 - ニアモーター サーボ駆動

  • 電力範囲 2.2~11 kW
  • 連続電流 6~22 A
  • 最大電流 18~36 A
  • 線間電圧 540~750 V DC
  • 保護クラスタイプ IP65

IndraDrive Mi

KMV03 - 分散型供給モジュール

  • 電力範囲 1.5~7.5 kW
  • 電源接続電圧 380~500 V
  • 保護クラスタイプ IP65
  • 整流器および回生の機能

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-05-08 18:50:03