отменить
ОК

You are here:

Приводы без шкафов управления

  • Диапазон мощности 0,4 кВт ... 11 кВт
  • Сетевое напряжение 380 В ... 500 В

Дополнительная информация


IndraDrive Mi — это модульная, размещаемая вне шкафа система привода, состоящая из сервоприводов, интегрируемых в двигатель и располагаемых рядом с двигателем, а также из соответствующих компонентов для общего снабжения приводов энергией. Она обеспечивает интеграцию всех электрических приводных компонентов непосредственно в станок. До 30 приводов IndraDrive Mi могут работать в трансмиссии длиной до 200 м.


IndraDrive Mi

KSM02 — встроенный в двигатель сервопривод

  • Диапазон мощности 0,4 кВт ... 1,2 кВт
  • Крутящий момент 2,2 Нм ... 10,5 Нм
  • Максимальный крутящий момент 9,4 Нм ... 35 Нм
  • Подводимое напряжение, пост. ток, 540 В ... 750 В
  • Класс защиты IP65

IndraDrive Mi

KMS02/03 — размещаемый рядом с двигателем сервопривод

  • Диапазон мощности 2,2 кВт ... 11 кВт
  • Установившиеся токи 6 A ... 22 A
  • Максимальные токи 18 A ... 36 A
  • Подводимое напряжение, пост. ток, 540 В ... 750 В
  • Класс защиты IP65

IndraDrive Mi

KCU02 — управляющая электроника

  • Мощность 18,8 кВт
  • Установившийся ток 25 A
  • Максимальный ток 71 A
  • Подводимое напряжение, пост. ток, 540 В ... 750 В
  • Степень защиты IP20

IndraDrive Mi

KMV03 — децентрализованный модуль питания

  • Диапазон мощности 1,5 кВт ... 7,5 кВт
  • Сетевое напряжение 380 В ... 500 В
  • Класс защиты IP65
  • Подача и обратная подача энергии

IndraDrive Mi

KNK03 — децентрализованный сетевой модуль

  • Диапазон мощности 1,5 кВт ... 7,5 кВт
  • Сетевое напряжение 380 В ... 500 В
  • Класс защиты IP65


© Bosch Rexroth AG, возможны изменения, по состоянию на 2019-01-11 12:37:54