取消
确定

您的位置:

工业 PC 和操作面板

其它信息


    面板 PC

    VR, VPP

    • 箱式 PC 和分离式显示器的组合
    • 紧凑设计
    • 可扩展的显示格式
    • 多点触摸手势控制、触摸屏、键控
    • 耐用的构造

    箱式 PC

    PR, VPB

    • 安装控制柜的工业 PC
    • 紧凑设计
    • 为控制柜进行了优化
    • 耐用的构造

    显示器

    DR, VDP

    • 紧凑设计
    • 可扩展的显示格式
    • 多点触摸手势控制、触摸屏、键控
    • 耐用的构造

    紧凑型操作面板

    VR21

    • 用于操作和监控的普及型基座
    • 紧凑型尺寸
    • 触摸屏操作
    • 易于实现系统可视化的项目规划
    • 众多可视化软件

    手动操作面板

    VCH, VH21

    • 热插拔原理的灵活应用
    • 人机安全功能
    • 带有一体式启用键和停止键的手柄
    • 结构坚固耐用,适用于工业环境
    • 对于轻松可靠的工作具有最佳的人机工学效果

    嵌入式 PC

    VEP

    • 紧凑型设备版本,用于电气柜组装
    • 坚固耐用的设备位于壳体内用于安装在支撑臂上
    • 硬件不含硬盘,无旋转存储器
    • 创新多点触控功能
    • 使用 WinStudio 软件工具实现操作和可视化

    机床控制面板

    VAM

    • 精心设计的操作方案
    • 防护类型 IP54

    键盘

    VAK

    • 带有一体式鼠标的滑动键盘
    • 带有独立数字模块的贴膜键盘
    • 防护类型 IP65

    插件

    Sercans III, VPB

    • Sercos 主站接口
    • 用于 SafeLogic 应用的安全 CPU

    可以调整,状态 2019-05-10 10:54:15