취소
확인

You are here:

유량 제어 밸브


유량 제어 밸브는 압력과 온도에 관계없이 일정한 흐름을 유지하는 데 사용됩니다.


2-방향 유량 제어 밸브

2FRM6A

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 최대 작동압 4550 psi
  • 최대 유량 8.5 gpm

2-방향 유량 제어 밸브

2FRM6B

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 최대 작동압 4550 psi
  • 최대 유량 8.5 gpm

2-방향 유량 제어 밸브

2FRM6SB

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 최대 작동압 4550 psi
  • 최대 유량 8.5 gpm

2-방향 유량 제어 밸브

2FRM

  • 크기 10, 16
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 최대 작동압 4550 psi
  • 최대 유량 42.3 gpm

2-방향 유량 제어 밸브

2FRH

  • 크기 10, 16
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 최대 작동압 4550 psi
  • 최대 유량 42.3 gpm

2방향 유량 제어 밸브

2FRW

  • 크기 10, 16
  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 최대 작동압 4550 psi
  • 최대 유량 42.3 gpm

2-방향 유량 제어 밸브

2FRM.K2

  • 크기 10, 6
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 4550 psi
  • 최대 유량 15.9 gpm

2-방향 유량 제어 밸브

Z2FRM

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 2X
  • 최대 작동압 4550 psi
  • 최대 유량 8.5 gpm


US customary 단위계의 값은 환산되고 반올린된 값입니다. 의심이 가능 경우에는 미터 단위의 값만 유효합니다.
© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-09-07 08:42:28