abbrechen
OK

Sie sind hier:

Außenzahnradpumpen


Außenzahnradpumpen sind kostengünstige Konstantpumpen.

Sie sind in hoher Varianz verfügbar. Ein ausgewähltes Programm an Einfach- und Mehrfachpumpen ist innerhalb von 10 Arbeitstagen lieferbar.


Außenzahnradpumpe High Performance

AZPB

  • Plattform B
  • Konstantes Verdrängungsvolumen
  • Nenngröße 1.0 … 7.1
  • Dauerdruck bis 3200 psi
  • Intermittierender Druck bis 3600 psi

Außenzahnradpumpe High Performance

AZPF

  • Plattform F
  • Konstantes Verdrängungsvolumen
  • Nenngröße 4 … 28
  • Dauerdruck bis 3600 psi
  • Intermittierender Druck bis 4100 psi

Außenzahnradpumpe High Performance

AZPN

  • Plattform N
  • Konstantes Verdrängungsvolumen
  • Nenngröße 20 … 36
  • Dauerdruck bis 3600 psi
  • Intermittierender Druck bis 4100 psi

Außenzahnradpumpe High Performance

AZPG

  • Plattform G
  • Konstantes Verdrängungsvolumen
  • Nenngröße 22 … 100
  • Dauerdruck bis 3600 psi
  • Intermittierender Druck bis 4100 psi

Außenzahnradpumpe SILENCE

AZPS

  • Plattform F
  • Konstantes Verdrängungsvolumen
  • Nenngröße 4 … 28
  • Dauerdruck bis 3600 psi
  • Intermittierender Druck bis 4100 psi

Außenzahnradpumpe SILENCE

AZPT

  • Plattform N
  • Konstantes Verdrängungsvolumen
  • Nenngröße 20 … 36
  • Dauerdruck bis 3600 psi
  • Intermittierender Druck bis 4100 psi

Außenzahnradpumpe SILENCE

AZPU

  • Plattform G
  • Konstantes Verdrängungsvolumen
  • Nenngröße 22 … 63
  • Dauerdruck bis 3600 psi
  • Intermittierender Druck bis 4100 psi

Außenzahnradpumpe SILENCE PLUS

AZPJ

  • Plattform F
  • Geräuscharme Konstantpumpe
  • Nenngröße 12 … 28
  • Dauerdruck bis 3600 psi
  • Intermittierender Druck bis 4100 psi

Schnelllieferprogramm Mehrfachpumpen

  • Individuelle Konfiguration von Mehrfach-Außenzahnradpumpen
  • Zweifach- oder Dreifachpumpen konfigurierbar
  • Auslieferung innerhalb von 10 Arbeitstagen
  • Auflistung der relevanten technischen Daten
  • Darstellung der konfigurierten Außenzahnradpumpe als 2-D-Maßzeichnung und 3-D-Modell

Werte im US customary Einheitensystem sind umgerechnete und gerundete Werte. Im Zweifel sind nur metrische Werte gültig.
Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-28 15:06:53