취소
확인

You are here:

외접 기어 모터


외접 기어 모터는 최대 약 50 kW의 로터리 드라이브에 대한 경제적인 대체품입니다. 이 모터는 2 및 4상한 동작 중 한 방향 회전이 가능하며, 방향의 역전도 가능합니다.


외접 기어 모터 High Performance

AZMB

  • 플랫폼 B
  • 고정 용량
  • 사이즈 2.5 … 7.1
  • 지속적 압력 최대 3200 psi
  • 순간 압력 최대 3600 psi

외접 기어 모터 High Performance

AZMF

  • 플랫폼 F
  • 고정 용량
  • 사이즈 8 … 28
  • 지속적 압력 최대 3600 psi
  • 순간 압력 최대 4100 psi

외접 기어 모터 High Performance

AZMN

  • 플랫폼 N
  • 고정 용량
  • 사이즈 20 … 36
  • 지속적 압력 최대 3600 psi
  • 순간 압력 최대 4100 psi

외접 기어 모터 High Performance

AZMG

  • 플랫폼 G
  • 고정 용량
  • 사이즈 22 … 45
  • 지속적 압력 3600 psi
  • 순간 압력 4100 psi

US customary 단위계의 값은 환산되고 반올린된 값입니다. 의심이 가능 경우에는 미터 단위의 값만 유효합니다.
© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-07-08 19:52:25