annuler
OK

Vous êtes ici

Pompe à engrenages extérieurs SILENCE

AZPT

  • Plateforme N
  • Volume de refoulement constant
  • Dimension nominale 20 … 36
  • Pression constante jusqu'à 3600 psi
  • Pression intermittente jusqu'à 4100 psi
Commander


Les valeurs dans le système d'unité US habituel sont des valeurs converties et arrondies. Dans le doute, seules les valeurs métriques sont valables.
Sous réserve de modifications, État 2020-02-14 12:12:49