취소
확인

You are here:

서보 방향 밸브, 기계식 위치 피드백 있음

4WS2EM 6…XN-102

  • 크기 6
  • 컴포넌트 시리즈 2X
  • 최대 작동압 4550 psi
  • 최대 유량 12.7 gpm
  • 방폭 규정 2014/34/EU에 따른 적용 영역: II 3G, II 3D
  • 방폭 타입:
    – Ex nA II T5X; EN 60079-0 / EN 60079-15에 따름
    – Ex tD A22 IP 65 TX; EN 61241-0 / EN 61241-1에 따름
Order


US customary 단위계의 값은 환산되고 반올린된 값입니다. 의심이 가능 경우에는 미터 단위의 값만 유효합니다.
© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-09-06 16:57:28