interrompere
OK

Vi trovate qui:

Filtro di aerazione


I filtri di aerazione sono concepiti come alloggiamenti dei filtri scomponibili per l’areazione e lo sfiato con elemento filtrante interno intercambiabile. Filtrano l’aria aspirata negli impianti industriali, evitando così che si verifichino danni ai componenti.


Filtro di aerazione

BE 7 SL

  • Grandezza nominale 45/21
  • Attacco fino a DN 55
  • Temperatura d'esercizio -20 … +100 °C

Filtro di aerazione

BFS 7, BFS 20

  • Grandezza nominale 7 … 20
  • Attacco fino a DN 55, fino a DN 55
  • Temperatura d'esercizio -20 … +100 °C

Filtro di ventilazione e sfiato, idroassorbente

BFSK

  • Grandezza nominale 25 … 125
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio, max. 1 bar
  • Attacco G3/8 ... G1 1/4 BSP (ISO 228) con piastra di riduzione: ⌀58 x 2,5 (DIN 24557)
  • Temperatura d'esercizio ​0 … +85 °C

Filtro di aerazione

BF 7 SL

  • Grandezza nominale 45/21, 90, 130
  • Attacco fino a DN 25, fino a DN 40, fino a DN 40
  • Temperatura d'esercizio -20 … +100 °C

Filtro di aerazione

BS 7 SL

  • Grandezza nominale 45/21, 90, 130
  • Attacco fino a DN 25, fino a DN 40, fino a DN 40
  • Temperatura d'esercizio -20 … +100 °C

Filtro di aerazione

B 7 SL

  • Grandezza nominale 45/21
  • Attacco fino a DN 55
  • Temperatura d'esercizio -20 … +100 °C

Filtro di aerazione

FEF 0, FEF 1

  • Grandezza nominale 0 … 1
  • Collegamento fino a DN 30, fino a DN 55
  • Temperatura d'esercizio -20 … +100 °C

Filtro di aerazione serbatoio

TLF I 1-25 ... 6-80, TLF II 1-25 ... 6-80, TLF III 1-25 ... 6-80

  • Grandezza nominale 1 - 80
  • Collegamento G1 - G3
  • Temperatura d'esercizio -40 … +100 °C

Filtro di aerazione

TLF I, TLF III a norma DIN 2573

  • Grandezza nominale 7 - 125; 8 - 250
  • Attacco DIN 2573 DN125 und DN250
  • Temperatura d'esercizio -40 … +100 °C


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-05-11 05:15:22