취소
확인

You are here:

탱크 장착 필터/회수 계통 필터


탱크 장착 유량 복귀 필터는 유압 시스템이나 윤활 시스템의 유체 탱크에 설치하도록 설계되었습니다. 이 기능은 유체에서 고형물을 분리하기 위한 것이며 충진 필터 또는 바이패스 필터로도 사용됩니다.


탱크 장착 회수 계통 필터

10 TE(N)

  • 크기 0040 … 2500
  • 최대 작동압 10 bar
  • 유량, 최대. 1680 l/min
  • 연결 G3/4, G1 1/4, G1 1/2, SAE 2", 3000 psi, SAE 2 1/2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi
  • 작동 온도 -10 … +100 °C

이중 탱크 장착 리턴 라인 필터, DIN 24550에 따른 필터 엘레먼트를 포함

10 TD(N)

  • 크기 0040 … 2500
  • 컴포넌트 시리즈 1X
  • 최대 작동압 10 bar
  • 유량, 최대. 1680 l/min
  • 연결 G1 1/2, G1 1/2, SAE 2 1/2", 3000 psi, SAE 2 1/2", 3000 psi, SAE 2 1/2", 3000 psi, SAE 2 1/2", 3000 psi, SAE 2 1/2", 3000 psi
  • 작동 온도 -10 … +100 °C

Bosch Rexroth 표준에 따른 필터 엘리먼트를 포함한 탱크 장착 리턴 라인 필터

25TE

  • 크기 0101 … 1051
  • 컴포넌트 시리즈 2X
  • 최대 작동압 25 bar
  • 연결 G1, G1 1/2, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi
  • 작동 온도 -10 … +100 °C


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-05-11 05:15:23