취소
확인

You are here:

인라인 필터


인라인 필터는 유압 시스템을 사용해 작동유와 윤활유에서 고형물을 분리할 때 사용되며, 파이프라인에 장착할 수 있도록 설계되었습니다.


DIN 24550에 따른 필터 소자를 포함한 인라인 필터

50 LE(N)

  • 크기 0040 … 0400
  • 최대 작동압 50 bar
  • 유량, 최대. 300 l/min
  • 연결 G 3/4, G 3/4, G 3/4, G 1, G 1, G 1 1/2, G 1 1/2, G 1 1/2
  • 작동 온도 -10 … +100 °C

DIN 24550에 따른 필터 소자를 포함한 인라인 필터

110 LE(N)

  • 크기 0040 … 0400
  • 최대 작동압 110 bar
  • 유량, 최대. 300 l/min
  • 연결 G 3/4, G 1, G 1, G 1, G1 1/4, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2
  • 작동 온도 -10 … +100 °C

DIN 24550에 따른 필터 소자를 포함한 인라인 필터

  • DIN 24550에 따른 사이즈: 0040 … 0400
  • 상용압력 110 bar
  • 최대 1 1/2까지 연결
  • 작동 온도 -10 … +100 °C

DIN 24550에 따른 필터 소자를 포함한 인라인 필터

245 LE(N)

  • DIN 24550에 따른 사이즈: 0040 … 0400
  • 추가 사이즈: 0130, 0150
  • 상용압력 250 bar
  • G1 1/2, SAE 1 1/2, SAE 24까지 연결
  • 작동 온도 -10 … +100 °C

DIN 24550에 따른 필터 소자를 포함한 인라인 필터

350 LE(N)

  • 크기 0063 … 1000
  • 최대 작동압 350 bar
  • 유량, 최대. 650 l/min
  • 연결 G 1, G 1, G1 1/4, G1 1/4, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, G2, G2
  • 작동 온도 -10 … +100 °C

DIN 24550에 따른 필터 소자를 포함한 인라인 필터

40 FLE(N)

  • 크기 0045 … 1000
  • 최대 작동압 40 bar
  • 유량, 최대. 2360 l/min
  • 연결 SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi
  • 작동 온도 -10 … +100 °C

DIN 24550에 따른 필터 소자를 포함한 인라인 필터

100 FLE(N)

  • 크기 0045 … 0630
  • 최대 작동압 100 bar
  • 유량, 최대. 1355 l/min
  • 연결 SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi
  • 작동 온도 -10 … +100 °C

Bosch Rexroth 표준에 따른 필터 엘리먼트를 포함한 인라인 필터

16 FE

  • 크기 2500 … 7500
  • 최대 작동압 16 bar
  • 유량, 최대. 11800 l/min
  • 연결 DN125, DN150, DN150, DN200, DN200, DN250, DN250, DN300
  • 작동 온도 -10 … +100 °C

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-09-06 22:12:52