annuler
OK

Vous êtes ici

Filtres en ligne duplex


Les filtres doubles sont utilisés dans les installations hydrauliques pour la séparation de corps solides des fluides hydrauliques et des huiles de lubrification. Ils sont prévus pour le montage en tuyauterie. L'élément filtrant peut être changé sans arrêt du fonctionnement.


Filtres en ligne duplex

100 FLD(N)

  • Calibre 0045 … 1000
  • Pression de service, max. 100 bar
  • Débit, max. 1570 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Filtres en ligne duplex

16 FD

  • Calibre 2500 … 7500
  • Pression de service, max. 16 bar
  • Débit, max. 12000 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +90 °C

Filtres en ligne duplex (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

150 LD(N)

  • Calibre 0040 … 0400
  • Pression de service, max. 160 bar
  • Débit, max. 135 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Filtres en ligne duplex (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

210/250 LDN 0040 à 0400

  • Calibre selon DIN 24550: 0040 … 0400
  • Pression nominale 210 bar ou 250 bar
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
  • Raccordement jusqu'à 1 1/2"

Filtres en ligne duplex (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

400 LDN 0040 à 1000;
400 LD 0130, 0150

  • Calibre selon DIN 24550: 0040 … 1000;
    Calibres supplémentaires: 0130, 0150
  • Pression nominale 400 bar
  • Raccordement jusqu'à SAE 2" 6000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Filtres en ligne duplex

40 FLDK(N)

  • Calibre 0015 … 0630
  • Pression de service, max. 40 bar
  • Débit, max. 950 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Filtres en ligne duplex (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

40 FLDN 0400 à 1001;
40 FLD 0120 à 0274

  • Calibre selon DIN 24550: 0400 … 1001;
    Calibres supplémentaires: 0120 … 0274
  • Pression nominale 40 bar
  • Raccordement jusqu'à SAE 4"‘ 3000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Filtres en ligne duplex (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

63FLDKN0063 à 0250;
63FLDK0130, 0150

  • Calibre selon DIN 24550: 0040 … 1000;
    Calibres supplémentaires: 0130, 0150
  • Pression nominale 50 bar
  • Raccord Indicateur d'entretien, méc.-optique, pression de commutation 08 bar
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Filtres en ligne duplex (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

50 LD(N)

  • Calibre 0040 … 0400
  • Pression de service, max. 50 bar
  • Débit, max. 135 l/min
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Filtres en ligne duplex (N = avec cartouche filtrante selon DIN 24550)

63FLDKN0063 à 0250;
63FLDK0130, 0150

  • Calibre selon DIN 24550: 0063 … 0250;
    Calibres supplémentaires: 0130, 0150
  • Pression nominale 63 bar
  • Raccordement jusqu'à SAE 2" 3000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C


Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 04:49:27