取消
确定

您的位置:

可通断的双筒过滤器/嵌入式过滤器


双筒过滤器用于在液压系统中从液压油和润滑油中分离固体材料。根据预期用途,应将其安装到管道中。可以在不中断操作的情况下更换过滤器滤芯。


带符合 DIN 24550 的过滤器元件的双筒过滤器

50 LD(N)

  • 规格 0040 … 0400
  • 最大工作压力 50 bar
  • 最大流量 135 l/min
  • 工作温度 -10 … +100 °C

带符合 DIN 24550 的过滤器元件的双筒过滤器

150 LD(N)

  • 规格 0040 … 0400
  • 最大工作压力 160 bar
  • 最大流量 135 l/min
  • 工作温度 -10 … +100 °C

带符合 DIN 24550 的过滤器元件的双筒过滤器

210/250 LDN 0040 至 0400

  • 规格符合 DIN 24550: 0040 … 0400
  • 公称压力为 210 bar 或 250 bar
  • 工作温度 -10 … +100 °C
  • 最大接口尺寸:1 1/2”

带符合 DIN 24550 的过滤器元件的双筒过滤器

400 LDN 0040 至 1000;
400 LD 0130,0150

  • 规格 符合 DIN 24550:0040 ... 1000;
    附加规格:0130,0150
  • 额定压力 400 bar
  • 连接 最高 SAE 2" 6000 psi
  • 工作温度 -10 … +100 °C

带符合 DIN 24550 的过滤器元件的双筒过滤器

40 FLDN 0400 至 1001;
40 FLD 0120 至 0274

  • 规格 符合 DIN 24550:0400 ... 1001;
    附加规格:0120 ... 0274
  • 额定压力 40 bar
  • 连接 最高 SAE 4" 3000 psi
  • 工作温度 -10 … +100 °C

双筒过滤器

100 FLD(N)

  • 规格 0045 … 1000
  • 最大工作压力 100 bar
  • 最大流量 1570 l/min
  • 工作温度 -10 … +100 °C

双筒过滤器

16 FD

  • 规格 2500 … 7500
  • 最大工作压力 16 bar
  • 最大流量 12000 l/min
  • 工作温度 -10 … +90 °C


可以调整,状态 2019-09-07 04:49:27