cancelar
OK

You are here:

Filtro de aspiración y cartucho de recambio


Los filtros de aspiración son filtros protectores en la tubería de aspiración. Son una protección directa contra el desgaste de las bombas y están previstos para el montaje lateral en el depósito por debajo del nivel de aceite. Filtro de cartucho recambiable con elemento filtrante en versión plegada en estrella con estanqueidad óptima en los pliegues y en diferentes materiales del filtro.


Filtro de cartucho recambiable según estándar Bosch Rexroth

7 SL

  • Tamaño nominal 30 ... 260
  • Presión nominal 7 bar
  • Conexión Hasta G 1 1/2; SAE 20

Filtro de cartucho recambiable según estándar Bosch Rexroth

7 SLS

  • Tamaño nominal 90 ... 260
  • Presión nominal 7 bar
  • Conexión Hasta G 1 1/2; SAE 20


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-09-07 01:02:02