キャンセル
OK

You are here:

サクションフィルタおよびカートリッジフィルタ


サクションフィルタは吸入ラインで保護フィルタとなります。これらのフィルタは、ポンプを摩耗から直接保護するための取付、および油面より下で側面タンクへの取付を対象としています。最適化されたプリーツ密度と、さまざまなろ材によるプリーツ加工設計のフィルタエレメントを使用する交換用カートリッジフィルタ。


ボッシュ レックスロス規格に準拠するスピンオンフィルタ

7 SL

  • サイズ 30 ... 260
  • 定格圧力 7 bar
  • 接続端子 最大ポート G 1 1/2、SAE 20

ボッシュ レックスロス規格に準拠するスピンオンフィルタ

7 SLS

  • サイズ 90 ... 260
  • 定格圧力 7 bar
  • 接続端子 最大ポート G 1 1/2、SAE 20


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-09-07 01:02:02