annuler
OK

Vous êtes ici

Filtre à panier du tamis


Les filtres à panier du tamis sont des filtres de conduite pour la filtration d'huiles, d'eau, de solutions aqueuses ou de fluides agressifs dans des installations de l'industrie chimique et pétrochimique, de l'industrie lourde, de la production énergétique et dans la construction navale.


Filtres de process

16 FKE

  • Calibre 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500, 150/2500
  • Pression de service, max. 16 bar
  • Raccordement DN25, DN50, DN80, DN100, DN150

Filtres de process duplex

16 FKD

  • Calibre 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500, 150/2500
  • Pression de service, max. 16 bar
  • Raccordement DN25, DN50, DN80, DN100, DN150

Filtres de process

40 FKE

  • Calibre 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500, 150/2500
  • Pression de service, max. 40 bar
  • Raccordement DN25, DN50, DN80, DN100, DN150

Filtres de process duplex

40 FKD

  • Calibre 25/400, 50/550, 80/600, 80/1500, 100/1500
  • Pression de service, max. 40 bar
  • Raccordement DN25, DN50, DN80, DN100


Sous réserve de modifications, État 2019-05-11 01:16:32