interrompere
OK

Vi trovate qui:

Servovalvole direzionali


Le servovalvole direzionali sono distributori pilotati idraulicamente a 2 o a 3 stadi. Grazie alla loro elevata dinamica si impiegano principalmente per la regolazione di posizione, forza o pressione e velocità. Le servovalvole idrauliche Rexroth sono leader in applicazioni di comando di pressione, flusso oppure posizione.


Servovalvola direzionale con feedback posizione meccanico

4WS2EM 6…XN

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 48 l/min
  • Campo di utilizzo in conformità alla direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Tipi di protezione antideflagrante:
    – Ex nA II T5X a norma EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX a norma EN 61241-0 / EN 61241-1

Servovalvola direzionale con feedback posizione meccanico

4WS2EM 6…XN-100

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 48 l/min
  • Campo di utilizzo in conformità alla direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Tipi di protezione antideflagrante:
    – Ex nA II T5X a norma EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX a norma EN 61241-0 / EN 61241-1

Servovalvola direzionale con feedback posizione meccanico

4WS2EM 6…XN-102

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 48 l/min
  • Campo di utilizzo in conformità alla direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Tipi di protezione antideflagrante:
    – Ex nA II T5X a norma EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX a norma EN 61241-0 / EN 61241-1

Servovalvola direzionale con feedback posizione meccanico

4WS2EM 6…XL

  • Grandezza nominale 6
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 48 l/min
  • Campo di utilizzo in conformità alla direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: II 3G
  • Tipo di protezione antideflagrante: Ex ic IIC T4 Gc a norma EN 60079-0 / EN 60079-11

Servovalvola direzionale con feedback posizione meccanico

4WS2EM 10…XD

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 180 l/min
  • Campo di utilizzo conforme alla Direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: II 2G
  • Tipi di protezione antideflagrante delle elettrovalvole: Ex db IIC T4 Gb a norma EN 60079-0 / EN 60079-1 und IEC 60079-0 / IEC 60079-1

Servovalvola direzionale con feedback posizione meccanico

4WS2EM 10…XD...-100

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 180 l/min
  • Campo di utilizzo conforme alla Direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: II 2G
  • Tipi di protezione antideflagrante della valvola: Ex db IIB T4 Gb a norma EN 60079-0 / EN 60079-1 e IEC 60079-0 / IEC 60079-1

Servovalvola direzionale con feedback posizione meccanico

4WS2EM 10…XH

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 180 l/min
  • Campo di utilizzo conforme alla Direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: II 1G
  • Tipo di protezione antideflagrante: Ex ia IIC T4 Ga a norma EN 60079-0 / EN 60079-11

Servovalvola direzionale con feedback posizione meccanico

4WS2EM 10…XH...-100

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 180 l/min
  • Campo di utilizzo conforme alla Direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: II 1G
  • Tipo di protezione antideflagrante: Ex ia IIC T4 Ga a norma EN 60079-0 / EN 60079-11

Servovalvola direzionale con feedback posizione meccanico

4WS2EM 10…XH...-102

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 180 l/min
  • Campo di utilizzo conforme alla Direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: II 1G
  • Tipo di protezione antideflagrante: Ex ia IIC T4 Ga a norma EN 60079-0 / EN 60079-11

Servovalvola direzionale con feedback posizione meccanico

4WS2EM 10…XH...-104

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 180 l/min
  • Campo di utilizzo conforme alla Direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: II 1G
  • Tipo di protezione antideflagrante: Ex ia IIC T4 Ga a norma EN 60079-0 / EN 60079-11

Servovalvola direzionale con feedback posizione meccanico

4WS2EM 10…XN

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 180 l/min
  • Campo di utilizzo in conformità alla direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Tipi di protezione antideflagrante:
    – Ex nA II T5X a norma EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX a norma EN 61241-0 / EN 61241-1

Servovalvola direzionale con feedback posizione meccanico

4WS2EM 10…XN...-100

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 180 l/min
  • Campo di utilizzo conforme alla Direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Tipi di protezione antideflagrante:
    – Ex nA II T5X a norma EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX a norma EN 61241-0 / EN 61241-1

Servovalvola direzionale con feedback posizione meccanico

4WS2EM 10…XN...-102

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 180 l/min
  • Campo di utilizzo in conformità alla direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Tipi di protezione antideflagrante:
    – Ex nA II T5X a norma EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX a norma EN 61241-0 / EN 61241-1

Servovalvola direzionale con feedback posizione meccanico

4WS2EM 10…XN...-114

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 180 l/min
  • Campo di utilizzo in conformità alla direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: II 3G; II 3D
  • Tipi di protezione antideflagrante:
    – Ex nA II T5X a norma EN 60079-0 / EN 60079-15
    – Ex tD A22 IP 65 TX a norma EN 61241-0 / EN 61241-1

Servovalvola direzionale con feedback posizione meccanico

4WS2EM 10…XL

  • Grandezza nominale 10
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 180 l/min
  • Campo di utilizzo in conformità alla direttiva sulla protezione antideflagrante 2014/34/EU: II 3G
  • Tipo di protezione antideflagrante: Ex ic IIC T4 Gc a norma EN 60079-0 / EN 60079-11

Servovalvole direzionali in esecuzione a 4 vie

4WS(E)2E. 16

  • Grandezza nominale 16
  • Serie 2X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 320 l/min

Servovalvole direzionali in esecuzione a 4 vie

4WSE3E 25

  • Grandezza nominale 25
  • Serie 3X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 1020 l/min

Servovalvole direzionali in esecuzione a 4 vie

4WSE3E 32

  • Grandezza nominale 32
  • Serie 5X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 1800 l/min


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-05-11 01:50:00