取消
确定

您的位置:

径向柱塞电机


Hägglunds 直接驱动液压马达具有无与伦比的品质和可靠性。此外,博世力士乐的创新灵感来自于客户的挑战,我们的目标是为客户提供超越性能和可靠性期望的产品。


径向柱塞电机

Hägglunds CA

  • 规格 7 … 210
  • 排量 1256 … 13200 cm³/转
  • 比扭矩 20 … 210 Nm/bar
  • 最大工作压力 350 bar

径向柱塞电机

Hägglunds CBP

  • 规格 80 … 840
  • 排量 5024 … 52800 cm³/转
  • 比扭矩 80 … 840 Nm/bar
  • 最大工作压力 350 bar

径向柱塞电机

Hägglunds CB

  • 规格 240 … 1120
  • 排量 15100 … 70400 cm³/转
  • 比扭矩 240 … 1120 Nm/bar
  • 最大工作压力 350 bar

径向柱塞电机

Hägglunds VI

  • 规格 03300 … 38000
  • 排量 3325 … 38000 cm³/转
  • 比扭矩 53 … 605 Nm/bar
  • 公称速度 25 … 100 rpm
  • 最大工作压力 320 bar

可以调整,状态 2019-05-11 03:38:18