キャンセル
OK

You are here:

ラジアルピストンモーター


Our Hägglunds direct drive hydraulic motors stand for unparalleled quality and reliability. Moreover, innovation at Bosch Rexroth is inspired by our clients’ challenges and our goal is to deliver to them products that exceed performance and reliability expectations.


ラジアルピストンモーター

Hägglunds CA

  • サイズ 7 … 210
  • 押しのけ容量 1256 … 13200 cm³/回転
  • 固有トルク 20 … 210 Nm/bar
  • 定格圧力 350 bar

ラジアルピストンモーター

Hägglunds CBP

  • サイズ 80 … 840
  • 押しのけ容量 5024 … 52800 cm³/回転
  • 固有トルク 80 … 840 Nm/bar
  • 定格圧力 350 bar

ラジアルピストンモーター

Hägglunds CB

  • サイズ 240 … 1120
  • 押しのけ容量 15100 … 70400 cm³/回転
  • 固有トルク 240 … 1120 Nm/bar
  • 定格圧力 350 bar

ラジアルピストンモーター

Hägglunds VI

  • サイズ 03300 … 38000
  • 押しのけ容量 3325 … 38000 cm³/回転
  • 固有トルク 53 … 605 Nm/bar
  • 25 … 100 rpm
  • 定格圧力 320 bar

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-05-11 03:38:18