cancelar
OK

You are here:

Cilindro redondo

  • Presión nominal 160 ... 350 bar
  • Ø del pistón 25 … 320 mm
  • Longitud de carrera máxima 6000 mm

Los fiables cilindros hidráulicos estables en un diseño redondo se han desarrollado para el servicio con cargas pesadas e, incluso, se han probado en condiciones extremas, se han examinado y declarado como estables. En la gama de cilindros redondos de Rexroth encontrará cilindros tanto en versión atornillada como en versión soldada.


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2022-07-29 10:06:53