キャンセル
OK

USA日本語

Select your location

International

CD - 片ロッドシリンダ


油圧シリンダ、ミル形式

CDH1

  • Rexroth 標準
  • シリーズ H1
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 250 bar
  • ピストン Ø 40 … 320 mm
  • ピストン棒 Ø 22 … 220 mm
  • 最大ストローク長さ 6000 mm

油圧シリンダ、ミル形式

CDH2

  • シリーズ H2
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 250 bar
  • ピストン Ø 40 … 320 mm
  • ピストン棒 Ø 25 … 220 mm
  • 最大ストローク長さ 6000 mm

油圧シリンダ、ミル形式

CDH3

  • シリーズ H3
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 350 bar
  • ピストン Ø 40 … 320 mm
  • ピストン棒 Ø 28 … 220 mm
  • 最大ストローク長さ 6000 mm

油圧シリンダ、ミル形式

CDM1

  • シリーズ M1
  • シリーズ 3X
  • 定格圧力 160 bar
  • ピストン Ø 25 … 200 mm
  • ピストン棒 Ø 14 … 140 mm
  • 最大ストローク長さ 3000 mm

油圧シリンダ、ミル形式

CDL2

  • シリーズ L2
  • シリーズ 2X
  • 定格圧力 160 … 250 bar
  • ピストン Ø 25 … 200 mm
  • ピストン棒 Ø 14 … 125 mm
  • 最大ストローク長さ 3000 mm


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2022-11-09 08:05:54