取消
确定

USA中文

Select your location

International

CD - 单杆液压缸


重载型液压缸

CDH1

  • 力士乐标准
  • 系列 H1
  • 组件系列 3X
  • 额定压力 250 bar
  • 活塞- Ø 40 … 320 mm
  • 活塞杆-Ø 22 … 220 mm
  • 行程长度可达 6000 mm

重载型液压缸

CDH2

  • 系列 H2
  • 组件系列 3X
  • 额定压力 250 bar
  • 活塞- Ø 40 … 320 mm
  • 活塞杆-Ø 25 … 220 mm
  • 行程长度可达 6000 mm

重载型液压缸

CDH3

  • 系列 H3
  • 组件系列 3X
  • 额定压力 350 bar
  • 活塞- Ø 40 … 320 mm
  • 活塞杆-Ø 28 … 220 mm
  • 行程长度可达 6000 mm

重载型液压缸

CDM1

  • 系列 M1
  • 组件系列 3X
  • 额定压力 160 bar
  • 活塞- Ø 25 … 200 mm
  • 活塞杆-Ø 14 … 140 mm
  • 行程长度可达 3000 mm

重载型液压缸

CDL2

  • 系列 L2
  • 组件系列 2X
  • 额定压力 160 … 250 bar
  • 活塞- Ø 25 … 200 mm
  • 活塞杆-Ø 14 … 125 mm
  • 行程长度可达 3000 mm


可以调整,状态 2022-11-09 08:05:54