abbrechen
OK

Sie sind hier:

Stromregelventile


Stromregelventile haben die Aufgabe, einen Volumenstrom unabhängig von Druck- und Temperaturschwankungen konstant zu halten.


2-Wege-Stromregelventil

2FRM6A

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 32 l/min

2-Wege-Stromregelventil

2FRM6B

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 32 l/min

2-Wege-Stromregelventil

2FRM6SB

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 32 l/min

2-Wege-Stromregelventil

2FRM

  • Nenngröße 10, 16
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 160 l/min

2-Wege-Stromregelventil

2FRH

  • Nenngröße 10, 16
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 160 l/min

2-Wege-Stromregelventile

2FRW

  • Nenngröße 10, 16
  • Geräteserie 3X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 160 l/min

2-Wege-Stromregelventil

2FRM.K2

  • Nenngröße 10, 6
  • Geräteserie 1X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 60 l/min

2-Wege-Stromregelventil

Z2FRM

  • Nenngröße 6
  • Geräteserie 2X
  • Maximaler Betriebsdruck 315 bar
  • Maximaler Volumenstrom 32 l/min


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-05-11 02:38:24