interrompere
OK

Vi trovate qui:

Accumulatori idropneumatici


Gli accumulatori a membrana e a sacca servono per l’accumulo di energia, lo smorzamento delle pulsazioni e la compensazione di volume o dell’olio di recupero negli impianti idraulici. La nostra offerta comprende inoltre accumulatori a pistone customizzati.


Accumulatore a membrana

HAD

  • Serie 1X e 2X
  • Volume nominale 0,075 … 3,5 l
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar

Accumulatore a pistone impianto idraulico

  • Pistone standard Ø 360 e 500 mm (altri diametri su richiesta)
  • Lunghezza variabile fino a 5500 mm
  • Temperatura d'esercizio: -20°C ... +60°C
  • Velocità pistone max.: 3500 mm/sec
  • Pressione d'esercizio massima: customizzata (su richiesta)


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-05-11 03:49:28