キャンセル
OK

You are here:

ベーンポンプ


ベーンポンプは、より広範なサイズで入手可能です。これらは、中程度の使用圧力で低い騒音放出が必要なアプリケーションで使用されます。


調整可能なベーンポンプ、パイロット操作

PV7...C/D/N/W

  • フレームサイズ 10, 16, 25, 40, 63, 100
  • サイズ 14 … 150
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 160 bar
  • 最大押しのけ容積 150 cm³

可変ベーンポンプ、ダイレクト制御形

PV7...A

  • 形式 06, 20
  • サイズ 10 … 25
  • シリーズ 1X, 2X
  • 定格圧力 100 bar
  • 最大押しのけ容積 25 cm³
  • 定格流量 36 l/min

定容量形ベーンポンプ

PVV

  • 形式 1, 2, 4, 5
  • サイズ 18 … 193
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 210 bar
  • 最大押しのけ容積 193,4 cm³
  • 定格流量 285 l/min

定容量形ベーンポンプ

PVQ

  • 形式 1, 2, 4, 5
  • サイズ 18 … 193
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 210 bar
  • 最大押しのけ容積 193,4 cm³
  • 定格流量 285 l/min

定容量形ベーンポンプ

PVH

  • 定容量形
  • 形式 1, 2
  • サイズ 16 … 79
  • 定格圧力 290 bar
  • 最高圧力 320 bar
  • 容量 15,9 … 79,3 cm³

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-05-11 03:50:37