interrompere
OK

Vi trovate qui:

Unità di serraggio e azionamento


Le nostre unità di serraggio e azionamento costituiscono sistemi di azionamento completi, forniti pronti per il collegamento. Vengono utilizzate per l’alimentazione di fluido idraulico per circuiti idraulici.


Unità di serraggio e azionamento

UPE 2

  • Potenza motrice 1,1 / 2,2 kW
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 700 bar

Unità azionamento

UPE 5

  • Potenza motrice 2,2 … 4 kW
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 250 bar

Moduli di comando

IH15BB

  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-05-11 04:28:18