取消
确定

您的位置:

夹紧和驱动模块


我们的夹紧和驱动模块构成了完整的驱动系统,该系统在交付时便已做好连接准备。系统用于向液压油路提供液压油。


夹紧和驱动模块

UPE 2

  • 驱动功率 1.1 / 2.2 kW
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 700 bar

驱动模块

UPE 5

  • 驱动功率 2.2 … 4 kW
  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 250 bar

控制模块

IH15BB

  • 组件系列 1X
  • 最大工作压力 350 bar


可以调整,状态 2018-08-29 20:25:47