cancelar
OK

You are here:

Sistemas de regulación electrohidráulicos

  • El sistema SY(H)DFE es un sistema de regulación electrohidráulico basado en bombas variables a pistones axiales para:
    - Regulación variable de presión
    - Regulación variable de caudal
    - Alternancia de regulación variable p/Q
    - Limitación variable de la potencia (opcional)

El sistema SYDFE de Rexroth es un sistema de regulación electrohidráulico basado en una bomba variable a pistones axiales para la regulación del caudal, el caudal a presión y la potencia sin pérdidas de estrangulación en el conducto de energía. Sus ventajas incluyen resistencia, elevado rendimiento, eficiencia energética y regulación dinámica y muy precisa.


Sistemas de regulación para presión y caudal

SYDFE1-2X

  • Con bomba variable a pistones axiales A10VSO.../31
  • Tamaño nominal 18 … 140
  • Serie 2X
  • Presión de servicio máxima 280 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, maestro/esclavo
  • Comunicación: Analógica, configurable

Sistemas de regulación para presión y caudal

SYDFE1-3X

  • Tipo con bomba variable a pistones axiales A10VSO.../32
  • Tamaño nominal 45 … 180
  • Presión de servicio máxima 280 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, maestro/esclavo
  • Comunicación: Analógica, configurable

Sistemas de regulación para presión y caudal

SYDFEC-2X

  • Con bomba variable a pistones axiales A10VSO.../31
  • Tamaño nominal 18 … 140
  • Serie 2X
  • Presión de servicio máxima 280 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, maestro/esclavo
  • Comunicación: Analógica, CANOpen, parametrizable

Sistemas de regulación para presión y caudal

SYDFEC-3X

  • Tipo con bomba variable a pistones axiales A10VSO.../32
  • Tamaño nominal 45 … 180
  • Presión de servicio máxima 280 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, maestro/esclavo
  • Comunicación: Analógica, CANOpen, parametrizable

Sistemas de regulación para presión y caudal

SYDFED-2X

  • Con bomba variable a pistones axiales A10VSO.../31
  • Tamaño nominal 18 … 140
  • Serie 2X
  • Presión de servicio máxima 280 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, maestro/esclavo
  • Comunicación: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analógico

Sistemas de regulación para presión y caudal

SYDFED-3X

  • Tipo con bomba variable a pistones axiales A10VSO.../32
  • Tamaño nominal 45 … 180
  • Presión de servicio máxima 280 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, maestro/esclavo
  • Comunicación: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analógico

Sistemas de regulación para presión y caudal

SYDFEE-2X

  • Con bomba variable a pistones axiales A10VSO.../31
  • Tamaño nominal 18 … 140
  • Serie 2X
  • Presión de servicio máxima 280 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, maestro/esclavo
  • Comunicación: Analógica, configurable

Sistemas de regulación para presión y caudal

SYDFEE-3X

  • Tipo con bomba variable a pistones axiales A10VSO.../32
  • Tamaño nominal 45 … 180
  • Presión de servicio máxima 280 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, maestro/esclavo
  • Comunicación: Analógica, configurable

Sistemas de regulación para presión y caudal

SYDFEF-2X

  • Con bomba variable a pistones axiales A10VSO.../31
  • Tamaño nominal 18 … 140
  • Serie 2X
  • Presión de servicio máxima 280 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, maestro/esclavo
  • Comunicación: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN

Sistemas de regulación para presión y caudal

SYDFEn-2X

  • Con bomba variable a pistones axiales A10VSO.../31
  • Tamaño nominal 18 … 140
  • Serie 2X
  • Presión de servicio máxima 280 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, maestro/esclavo
  • Comunicación: Analógica, CANOpen, parametrizable

Sistemas de regulación para presión y caudal

SYDFEn-3X

  • Tipo con bomba variable a pistones axiales A10VSO.../32
  • Tamaño nominal 45 … 180
  • Presión de servicio máxima 280 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, maestro/esclavo, velocidad de rotación variable
  • Comunicación: Analógica, CANOpen, parametrizable

Sistemas de regulación para presión y caudal

SYHDFEC-1X

  • Tipo Con bomba variable a pistones axiales A4VSO
  • Tamaño nominal 40 … 355
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, maestro/esclavo
  • Comunicación: Analógica, CANOpen, parametrizable

Sistemas de regulación para presión y caudal

SYHDFED-1X

  • Tipo Con bomba variable a pistones axiales A4VSO
  • Tamaño nominal 40 … 355
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, maestro/esclavo
  • Comunicación: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analógico

Sistemas de regulación para presión y caudal

SYHDFEE-1X

  • Tipo Con bomba variable a pistones axiales A4VSO
  • Tamaño nominal 40 … 355
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, maestro/esclavo
  • Comunicación: Analógica, configurable

Sistemas de regulación para presión y caudal

SYHDFEn-1X

  • Tipo Con bomba variable a pistones axiales A4VSO
  • Tamaño nominal 40 … 355
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Función: Regulación del ángulo de basculamiento, regulación de presión, limitación del torque, maestro/esclavo, velocidad de rotación variable
  • Comunicación: Analógica, CANOpen, parametrizable

© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-09-06 22:16:51