annuler
OK

Vous êtes ici

Systèmes de réglage électrohydrauliques

  • Le SY(H)DFE est un système de régulation électrohydraulique sur la base de pompe à pistons axiaux à cylindrée variable pour
    - une régulation de la pression
    - une régulation du débit d'alimentation
    - une régulation en cascade p/Q et
    - une limitation de puissance (en option) variables

Lors du Rexroth-SYDFE, il s'agit d'un système de régulation électrohydraulique sur la base de pompe à pistons axiaux à cylindrée variable pour la régulation d'une pression, d'un débit d'alimentation et de puissance sans perte d'étranglement dans la gaine d'énergie. Les avantages sont la robustesse, le rendement élevé, l'efficacité énergétique ainsi qu'une régulation dynamique et très précise.


Système de réglage de pression et débit

SYDFE1-2X

  • Avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../31
  • Calibre 18 … 140
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 280 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, Régulation de la pression, Limitation du couple; Maître-esclave
  • Communication: Analogique, configurable

Système de réglage de pression et débit

SYDFE1-3X

  • Modèle avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../32
  • Calibre 45 … 180
  • Pression de service maximale 280 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, Régulation de la pression, Limitation du couple; Maître-esclave
  • Communication: Analogique, configurable

Système de réglage de pression et débit

SYDFEC-2X

  • Avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../31
  • Calibre 18 … 140
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 280 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, Régulation de la pression, Limitation du couple; Maître-esclave
  • Communication: Analogique, CANopen, paramétrable

Système de réglage de pression et débit

SYDFEC-3X

  • Modèle avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../32
  • Calibre 45 … 180
  • Pression de service maximale 280 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, Régulation de la pression, Limitation du couple; Maître-esclave
  • Communication: Analogique, CANopen, paramétrable

Système de réglage de pression et débit

SYDFED-2X

  • Avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../31
  • Calibre 18 … 140
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 280 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, Régulation de la pression, Limitation du couple; Maître-esclave
  • Communication: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analogique

Système de réglage de pression et débit

SYDFED-3X

  • Modèle avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../32
  • Calibre 45 … 180
  • Pression de service maximale 280 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, Régulation de la pression, Limitation du couple; Maître-esclave
  • Communication: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analogique

Système de réglage de pression et débit

SYDFEE-2X

  • Avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../31
  • Calibre 18 … 140
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 280 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, Régulation de la pression, Limitation du couple; Maître-esclave
  • Communication: Analogique, configurable

Système de réglage de pression et débit

SYDFEE-3X

  • Modèle avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../32
  • Calibre 45 … 180
  • Pression de service maximale 280 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, Régulation de la pression, Limitation du couple; Maître-esclave
  • Communication: Analogique, configurable

Système de réglage de pression et débit

SYDFEF-2X

  • Avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../31
  • Calibre 18 … 140
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 280 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, Régulation de la pression, Limitation du couple; Maître-esclave
  • Communication: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN

Système de réglage de pression et débit

SYDFEn-2X

  • Avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../31
  • Calibre 18 … 140
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 280 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, Régulation de la pression, Limitation du couple; Maître-esclave
  • Communication: Analogique, CANopen, paramétrable

Système de réglage de pression et débit

SYDFEn-3X

  • Modèle avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A10VSO.../32
  • Calibre 45 … 180
  • Pression de service maximale 280 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, Régulation de la pression, Limitation du couple; Maître-esclave, Vitesse variable
  • Communication: Analogique, CANopen, paramétrable

Système de réglage de pression et débit

SYHDFEC-1X

  • Modèle avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A4VSO
  • Calibre 40 … 355
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, Régulation de la pression, Limitation du couple; Maître-esclave
  • Communication: Analogique, CANopen, paramétrable

Système de réglage de pression et débit

SYHDFED-1X

  • Modèle avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A4VSO
  • Calibre 40 … 355
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, Régulation de la pression, Limitation du couple; Maître-esclave
  • Communication: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, analogique

Système de réglage de pression et débit

SYHDFEE-1X

  • Modèle avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A4VSO
  • Calibre 40 … 355
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, Régulation de la pression, Limitation du couple; Maître-esclave
  • Communication: Analogique, configurable

Système de réglage de pression et débit

SYHDFEn-1X

  • Modèle avec pompe à pistons axiaux à cylindrée variable A4VSO
  • Calibre 40 … 355
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Fonctionnement: Régulation d'angle d'inclinaison, Régulation de la pression, Limitation du couple; Maître-esclave, Vitesse variable
  • Communication: Analogique, CANopen, paramétrable

Sous réserve de modifications, État 2019-09-06 22:16:51