취소
확인

You are here:

전기유압식 제어 시스템

  • SY(H)DFE는 다음 가변 항목을 위해 축방향 피스톤 가변 용량 펌프를 기반으로 하는 전기유압식 제어 시스템입니다.
    - 압력 제어
    - 유량 제어
    - 대체 p/Q 제어
    - 파워 제한(옵션)

Rexroth-SYDFE는 압력, 유량 및 전력 제어를 위한 축방향 피스톤 가변 용량 펌프를 기반으로 하는 전기유압식 제어 시스템으로 에너지 라인에서 스로틀링 손실이 발생하지 않습니다. 견고함, 높은 작업 효율성, 에너지 효율과 매우 정확한 동적 조절이 이점입니다.


압력 및 유량 제어 시스템

SYDFED-2X

  • 모델 축방향 피스톤 가변 변위 펌프 A10VSO.../31 사용
  • 크기 18 … 140
  • 최대 작동압 280 bar
  • 기능: 경전각 제어, 압력 제어, 토크 제한, 마스터-슬레이브
  • 통신: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, 아날로그

압력 및 유량 제어 시스템

SYDFED-3X

  • 모델 축방향 피스톤 가변 변위 펌프 A10VSO.../32 사용
  • 크기 45 … 180
  • 최대 작동압 280 bar
  • 기능: 경전각 제어, 압력 제어, 토크 제한, 마스터-슬레이브
  • 통신: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, 아날로그

압력 및 유량 제어 시스템

SYHDFED-1X

  • 모델 축방향 피스톤 가변 용량 펌프 A4VSO 사용
  • 크기 40 … 355
  • 최대 작동압 350 bar
  • 기능: 경전각 제어, 압력 제어, 토크 제한, 마스터-슬레이브
  • 통신: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, 아날로그

압력 및 유량 제어 시스템

SYDFE1-2X

  • 모델 축방향 피스톤 가변 변위 펌프 A10VSO.../31 사용
  • 크기 18 … 140
  • 최대 작동압 280 bar
  • 기능: 경전각 제어, 압력 제어, 토크 제한, 마스터-슬레이브
  • 통신: 아날로그, 구성 가능

압력 및 유량 제어 시스템

SYDFE1-3X

  • 모델 축방향 피스톤 가변 변위 펌프 A10VSO.../32 사용
  • 크기 45 … 180
  • 최대 작동압 280 bar
  • 기능: 경전각 제어, 압력 제어, 토크 제한, 마스터-슬레이브
  • 통신: 아날로그, 구성 가능

압력 및 유량 제어 시스템

SYDFEE-2X

  • 모델 축방향 피스톤 가변 변위 펌프 A10VSO.../31 사용
  • 크기 18 … 140
  • 최대 작동압 280 bar
  • 기능: 경전각 제어, 압력 제어, 토크 제한, 마스터-슬레이브
  • 통신: 아날로그, 구성 가능

압력 및 유량 제어 시스템

SYDFEE-3X

  • 모델 축방향 피스톤 가변 변위 펌프 A10VSO.../32 사용
  • 크기 45 … 180
  • 최대 작동압 280 bar
  • 기능: 경전각 제어, 압력 제어, 토크 제한, 마스터-슬레이브
  • 통신: 아날로그, 구성 가능

압력 및 유량 제어 시스템

SYHDFEE-1X

  • 모델 축방향 피스톤 가변 용량 펌프 A4VSO 사용
  • 크기 40 … 355
  • 최대 작동압 350 bar
  • 기능: 경전각 제어, 압력 제어, 토크 제한, 마스터-슬레이브
  • 통신: 아날로그, 구성 가능

압력 및 유량 제어 시스템

SYDFEC-2X

  • 모델 축방향 피스톤 가변 변위 펌프 A10VSO.../31 사용
  • 크기 18 … 140
  • 최대 작동압 280 bar
  • 기능: 경전각 제어, 압력 제어, 토크 제한, 마스터-슬레이브
  • 통신: 아날로그, CANopen, 파라미터화 가능

압력 및 유량 제어 시스템

SYDFEC-3X

  • 모델 축방향 피스톤 가변 변위 펌프 A10VSO.../32 사용
  • 크기 45 … 180
  • 최대 작동압 280 bar
  • 기능: 경전각 제어, 압력 제어, 토크 제한, 마스터-슬레이브
  • 통신: 아날로그, CANopen, 파라미터화 가능

압력 및 유량 제어 시스템

SYHDFEC-1X

  • 모델 축방향 피스톤 가변 용량 펌프 A4VSO 사용
  • 크기 40 … 355
  • 최대 작동압 350 bar
  • 기능: 경전각 제어, 압력 제어, 토크 제한, 마스터-슬레이브
  • 통신: 아날로그, CANopen, 파라미터화 가능

압력 및 유량 제어 시스템

SYDFEn-2X

  • 모델 축방향 피스톤 가변 변위 펌프 A10VSO.../31 사용
  • 크기 18 … 140
  • 최대 작동압 280 bar
  • 기능: 경전각 제어, 압력 제어, 토크 제한, 마스터-슬레이브, 가변 속도
  • 통신: 아날로그, CANopen, 파라미터화 가능

압력 및 유량 제어 시스템

SYDFEn-3X

  • 모델 축방향 피스톤 가변 변위 펌프 A10VSO.../32 사용
  • 크기 45 … 180
  • 최대 작동압 280 bar
  • 기능: 경전각 제어, 압력 제어, 토크 제한, 마스터-슬레이브, 가변 속도
  • 통신: 아날로그, CANopen, 파라미터화 가능

압력 및 유량 제어 시스템

SYHDFEn-1X

  • 모델 축방향 피스톤 가변 용량 펌프 A4VSO 사용
  • 크기 40 … 355
  • 최대 작동압 350 bar
  • 기능: 경전각 제어, 압력 제어, 토크 제한, 마스터-슬레이브, 가변 속도
  • 통신: 아날로그, CANopen, 파라미터화 가능

© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-09-06 22:16:51