取消
确定

您的位置:

电动液压控制系统

  • SY(H)DFE 为基于轴向柱塞变量泵的电液控制系统,适用变量为:
    - 压力控制
    - 流量控制
    - 交替 p/Q 控制和
    - 功率限制(可选)

Rexroth-SYDFE 是基于轴向柱塞变量泵的电液控制系统,用于控制压力、流量和功率以使其在能源线路中没有节流损耗。其优点是可靠性高、效率高、节能及可实现动态和高精度的调节。


压力和流量控制系统

SYDFED-2X

  • 型号 带有轴向柱塞可变排量泵 A10VSO.../31
  • 规格 18 … 140
  • 最大工作压力 280 bar
  • 功能: 摆动角控制, 压力控制, 扭矩极限, 主 - 从
  • 通信: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, 模拟

压力和流量控制系统

SYDFED-3X

  • 型号 带有轴向柱塞可变排量泵 A10VSO.../32
  • 规格 45 … 180
  • 最大工作压力 280 bar
  • 功能: 摆动角控制, 压力控制, 扭矩极限, 主 - 从
  • 通信: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, 模拟

压力和流量控制系统

SYHDFED-1X

  • 型号 带轴向柱塞可变排量泵 A4VSO
  • 规格 40 … 355
  • 最大工作压力 350 bar
  • 功能: 摆动角控制, 压力控制, 扭矩极限, 主 - 从
  • 通信: Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNET/IP, POWERLINK, VARAN, 模拟

压力和流量控制系统

SYDFE1-2X

  • 型号 带有轴向柱塞可变排量泵 A10VSO.../31
  • 规格 18 … 140
  • 最大工作压力 280 bar
  • 功能: 摆动角控制, 压力控制, 扭矩极限, 主 - 从
  • 通信: 模拟, 可配置

压力和流量控制系统

SYDFE1-3X

  • 型号 带有轴向柱塞可变排量泵 A10VSO.../32
  • 规格 45 … 180
  • 最大工作压力 280 bar
  • 功能: 摆动角控制, 压力控制, 扭矩极限, 主 - 从
  • 通信: 模拟, 可配置

压力和流量控制系统

SYDFEE-2X

  • 型号 带有轴向柱塞可变排量泵 A10VSO.../31
  • 规格 18 … 140
  • 最大工作压力 280 bar
  • 功能: 摆动角控制, 压力控制, 扭矩极限, 主 - 从
  • 通信: 模拟, 可配置

压力和流量控制系统

SYDFEE-3X

  • 型号 带有轴向柱塞可变排量泵 A10VSO.../32
  • 规格 45 … 180
  • 最大工作压力 280 bar
  • 功能: 摆动角控制, 压力控制, 扭矩极限, 主 - 从
  • 通信: 模拟, 可配置

压力和流量控制系统

SYHDFEE-1X

  • 型号 带轴向柱塞可变排量泵 A4VSO
  • 规格 40 … 355
  • 最大工作压力 350 bar
  • 功能: 摆动角控制, 压力控制, 扭矩极限, 主 - 从
  • 通信: 模拟, 可配置

压力和流量控制系统

SYDFEC-2X

  • 型号 带有轴向柱塞可变排量泵 A10VSO.../31
  • 规格 18 … 140
  • 最大工作压力 280 bar
  • 功能: 摆动角控制, 压力控制, 扭矩极限, 主 - 从
  • 通信: 模拟, CANopen, 可设置参数

压力和流量控制系统

SYDFEC-3X

  • 型号 带有轴向柱塞可变排量泵 A10VSO.../32
  • 规格 45 … 180
  • 最大工作压力 280 bar
  • 功能: 摆动角控制, 压力控制, 扭矩极限, 主 - 从
  • 通信: 模拟, CANopen, 可设置参数

压力和流量控制系统

SYHDFEC-1X

  • 型号 带轴向柱塞可变排量泵 A4VSO
  • 规格 40 … 355
  • 最大工作压力 350 bar
  • 功能: 摆动角控制, 压力控制, 扭矩极限, 主 - 从
  • 通信: 模拟, CANopen, 可设置参数

压力和流量控制系统

SYDFEn-2X

  • 型号 带有轴向柱塞可变排量泵 A10VSO.../31
  • 规格 18 … 140
  • 最大工作压力 280 bar
  • 功能: 摆动角控制, 压力控制, 扭矩极限, 主 - 从, 变速
  • 通信: 模拟, CANopen, 可设置参数

压力和流量控制系统

SYDFEn-3X

  • 型号 带有轴向柱塞可变排量泵 A10VSO.../32
  • 规格 45 … 180
  • 最大工作压力 280 bar
  • 功能: 摆动角控制, 压力控制, 扭矩极限, 主 - 从, 变速
  • 通信: 模拟, CANopen, 可设置参数

压力和流量控制系统

SYHDFEn-1X

  • 型号 带轴向柱塞可变排量泵 A4VSO
  • 规格 40 … 355
  • 最大工作压力 350 bar
  • 功能: 摆动角控制, 压力控制, 扭矩极限, 主 - 从, 变速
  • 通信: 模拟, CANopen, 可设置参数

可以调整,状态 2019-09-06 22:16:51