interrompere
OK

Vi trovate qui:

Sistemi di regolazione elettroidraulici

Accessori


Valvola di precarico pompa per sistema di controllo SYDFE

SYDZ 0001

  • Grandezza nominale 100/140, 18/28, 45, 71
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar

Elettronica di controllo esterna per taratura SYDFE1 della pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A10VSO

VT 5041

  • Serie 3X
  • Analogico, in formato euroscheda
  • Componente del sistema di controllo della pressione e della portata SYDFE1 (serie 1X, 2X e 3X) per il controllo della pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile A10VSO… con regolazione SYDFE1 attraverso la valvola tipo VT-DFP…2X


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2019-11-18 14:09:24