취소
확인

You are here:

샌드위치 평판


DIN 24340 양식 A 및 ISO 4401에 따른 취부 형태를 포함한 공칭 크기 6 ~ 22의 샌드위치 플레이트.


샌드위치 평판

Z4S 6

  • 크기 6
  • 최대 작동압 210 bar
  • 정격 유량 25 l/min

샌드위치 평판

Z4S 10

  • 크기 10
  • 최대 작동압 315 bar
  • 정격 유량 60 l/min

샌드위치 평판

Z4S 16

  • 크기 16
  • 최대 작동압 315 bar
  • 정격 유량 160 l/min


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-05-11 04:46:32