annuler
OK

Vous êtes ici

Blocs de commande


Nous proposons des blocs de commande et des modules presse préfabriqués ainsi que des solutions individuelles conçues en fonction de vos besoins techniques. Nous nous chargeons de la construction et de la finition des blocs de commande individuels sur demande. Ce-faisant, Rexroth fixe des critères de référence et détient le record mondial avec son bloc de commande lourd de 28 tonnes.


Bloc de commande de pompe

PSBD02

  • Calibre 180, 355, 40, 71
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Débit maximal 600 l/min

Modules de presse, type P

IH04M(E).P

  • Calibre 32, 40, 50
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 1100 l/min

Modules de presse, type B4

IH04MS.B4

  • Calibre 63, 80
  • Série 3X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 3000 l/min

Modules de presse, type L

IH04M.L

  • Calibre 100, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
  • Série 2X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit maximal 4500 l/min


Sous réserve de modifications, État 2018-08-29 22:30:21