interrompere
OK

USAItaliano

Select your location

International

Blocchi di comando


Mettiamo a vostra disposizione blocchi di comando e moduli di pressatura prefabbricati, oltre a soluzioni su misura per le vostre specifiche esigenze tecniche. Su richiesta curiamo la progettazione e realizzazione di blocchi di comando particolari. Non solo Rexroth continua a dettare sempre nuovi parametri di riferimento nel settore, ma con un blocco di comando di 28 tonnellate detiene anche il record mondiale.


Blocco di comando pompe

PSBD02

  • Grandezza nominale 40, 71, 180, 355
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 600 l/min

Modulo di pressatura per presse idrauliche

IH04C

  • Grandezza nominale 10, 16, 25, 32, 35
  • Serie 7X
  • Pressione d'esercizio massima 350 bar
  • Portata massima 2000 l/min
  • Comando idraulico per movimento verticale

Modulo di pressatura per presse idrauliche

IH04D

  • Grandezza nominale 06, 10
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 80 l/min
  • Comando idraulico per movimento verticale

Modulo di pressatura per cuscini

IH04E

  • Grandezza nominale 10, 16, 25, 32
  • Serie 1X
  • Pressione d'esercizio massima 315 bar
  • Portata massima 800 l/min
  • Comando idraulico per cuscini


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2022-06-28 16:05:47