キャンセル
OK

USA日本語

Select your location

International

マニフォールド


当社は制御ブロックとプレスモジュールの既製品の他、お客様の技術的要請にフィットしたソリューションも提供しております。ご希望であれば、カスタマイズの制御ブロックの構成と製造も受けたまわります。制御ブロックではレックスロスは世界基準を打ち建て、28 トン級の制御ブロックで世界記録を保持しています。


ポンプマニホールドブロック

PSBD02

  • サイズ 40, 71, 180, 355
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 350 bar
  • 定格流量 600 l/min

油圧式プレス機用プレスモジュール

IH04C

  • サイズ 10, 16, 25, 32, 35
  • シリーズ 7X
  • 定格圧力 350 bar
  • 定格流量 2000 l/min
  • 上部ピストン用油圧制御装置

油圧式プレス機用プレスモジュール

IH04D

  • サイズ 06, 10
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 80 l/min
  • 上部ピストン用油圧制御装置

ダイクッション用プレスモジュール

IH04E

  • サイズ 10, 16, 25, 32
  • シリーズ 1X
  • 定格圧力 315 bar
  • 定格流量 800 l/min
  • ダイクッション用油圧制御装置


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2022-06-28 16:05:47