cancelar
OK

You are here:

Bloques de cierre de acumuladores


Un acumulador hidráulico cumple con las normativas internacionales solo junto con un bloque de cierre de acumulador. Le ofrecemos grupos constructivos diseñados y optimizados por fabricantes líderes especializados en hidráulica que le permiten cumplir con la Directiva sobre la comercialización de equipos a presión 2014/68/UE.


Bloque de cierre de acumulador

ABZSS

  • Serie 3X
  • Presión de servicio máxima 350 bar
  • Diámetro nominal DN08, DN10, DN20, DN30

Bloque de cierre de acumulador

0532VAW

  • Serie A1
  • Presión de servicio máxima 330 bar
  • Diámetro nominal DN20, DN32


© Bosch Rexroth AG, Reservado el derecho a modificaciones, fecha 2019-05-11 04:53:08