취소
확인

You are here:

축압기 차단 블록


유압 어큐뮬레이터는 어큐뮬레이터 차단 블록과 함께 사용되는 경우에만 모든 국제 규정을 준수합니다. 최고의 유압 장치 전문가가 구축하고 최적화한 어셈블리를 제공하므로 압력 장비 지시서 2014/68/EU를 충족할 수 있습니다.


축압기 차단 블록

ABZSS

  • 컴포넌트 시리즈 3X
  • 최대 작동압 350 bar
  • 공칭 직경 DN08, DN10, DN20, DN30

축압기 차단 블록

0532VAW

  • 컴포넌트 시리즈 A1
  • 최대 작동압 330 bar
  • 공칭 직경 DN20, DN32


© Bosch Rexroth AG, 변경될 수 있음, 최종 업데이트 2019-05-11 04:53:08