キャンセル
OK

You are here:

外部ギヤモーター


外部ギアモーターは、回転ドライブのコスト効率の高い代替手段です (最大約 50 kW まで)。モーターは、2 象限と 4 象限の動作に対して、一方向の回転または可逆回転が可能です。


外部ギヤモーター (高性能)

AZMB

  • プラットフォーム B
  • 固定押しのけ容積
  • サイズ 2.5 … 7.1
  • 連続圧力最大 220 bar
  • 間欠圧力最大 250 bar

外部ギヤモーター (高性能)

AZMF

  • プラットフォーム F
  • 固定押しのけ容積
  • サイズ 8 … 28
  • 連続圧力最大 250 bar
  • 間欠圧力最大 280 bar

外部ギヤモーター (高性能)

AZMN

  • プラットフォーム N
  • 固定押しのけ容積
  • サイズ 20 … 36
  • 連続圧力最大 250 bar
  • 間欠圧力最大 280 bar

外部ギヤモーター (高性能)

AZMG

  • プラットフォーム G
  • 固定押しのけ容積
  • サイズ 22 … 45
  • 連続圧力 250 bar
  • 間欠圧力 280 bar

© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-07-08 19:52:25