Per le pompe a pistoni assiali a cilindrata variabile A4VSO, A4VBO, A4VSG e A4CSG è disponibile un'ampia gamma di sistemi di controllo e regolazione. In questo modo Bosch Rexroth è in grado di offrire la soluzione ottimale per tutte le applicazioni rilevanti.
I comandi idraulici ed elettroidraulici convincono grazie alla semplicità della struttura e offrono un’elevata qualità della regolazione. Essi coprono una vasta gamma di applicazioni.
I sistemi di regolazione elettroidraulici sono concepiti per applicazioni con esigenze elevate in fatto di qualità della regolazione. A seconda del sistema di regolazione, sono disponibili collegamenti bus come ad es. Ethernet, che consentono la connessione a un’architettura Industry 4.0.
Si distingue tra sistemi di regolazione con elettronica esterna e sistemi di regolazione con elettronica integrata (elettronica OnBoard-–OBE).