キャンセル
OK

You are here:

A4VS 用制御システム


A4VSO、A4VBO、A4VSG、A4CSG 可変容量形アキシアルピストンポンプには、幅広い制御デバイスが用意されています。これにより、ボッシュ レックスロスがすべての関連アプリケーションに対して最適なソリューションを提供できます。

油圧制御および電気油圧制御は、シンプルなレイアウトと高い制御性能であり、幅広いアプリケーションに対応します。

電気油圧制御システムは、最高の制御性能を必要とするアプリケーションに対してデザインされています。制御システムに応じて、イーサネットなどのバス接続を使用して、Industry 4.0 アーキテクチャに統合することができます。

外部電子機器のある制御システムと搭載アンプ (On-Board-Electronics – OBE) のある制御システムの間で区別を行います。


© Bosch Rexroth AG、内容が変更される場合があります 2019-07-08 19:20:08