interrompere
OK

Vi trovate qui:

Filtro di linea con elemento filtrante secondo DIN 24550

100 FLE(N)

  • Grandezza nominale 0045 … 0630
  • Pressione d'esercizio, max. 100 bar
  • Portata, max. 1355 l/min
  • Attacco SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi
  • Temperatura d'esercizio -10 … +100 °C
Ordinare


Con riserva di modifiche, ultimo aggiornamento 2020-03-03 12:42:46